可将 xWR6843AOPEVM UART RX/TX 路由至 Samtec 60 引脚连接器、USB 转 UART(SICP2105)和蓝牙(BT)器件(CC2640R2F),详情请参阅 表 5-2
表 5-2 引脚多路复用器设置| 模式 | S1.1 | S1.2 | S1.3 | S1.4 | S2.1 | S2.2 | S2.3 | S2.4 | S3 |
|---|
| 模块 (USB)SICP2015,请参阅 图 7-8 | 关闭 | 不适用 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 关闭(功能 AOP IC 模式) |
| 打开(刷写 AOP IC 模式) |
| 模块 -(蓝牙)CC2642R2F,请参阅 图 7-9 | 打开 | 关闭(功能蓝牙模式) | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭(功能蓝牙模式) | 不适用 | 关闭 |
| 打开(编程蓝牙模式) | 打开(编程蓝牙模式) |
| MMWAVEICBOOST - Samtec 60 引脚连接器,请参阅 图 7-10 | 打开 | 打开 | 打开 | 关闭 | 关闭 | 打开 | 不适用 | 不适用 | 关闭 |