ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
图 3-7 CAN 连接器位置和标志图 3-7 中所示的 J3 和 J4 连接器提供来自两个板载 CAND-FD 收发器(TCAN1042HGVDRQ1)的 CAN_L 和 CAN_H 信号。与 SPI 接口信号多路复用后,这些信号将连接到 CAN 总线;必须选择两条路径中的一条。通过关闭开关 S1.4(将开关第一个位置设为 ON)选择两个 CAN。
| 引脚描述 | 器件接口 | 板载连接器 |
| SPI_CS1 | CAN2_TX | J4.1 - CANL,J4.2 -GND,J4.3 - CANH |
| SPI_CLK1 | CAN2_RX | |
| MISO_1 | CAN1_TX | J3.1 - CANL,J3.2 -GND,J3.3 - CANH |
| MOSI_1 | CAN1_RX |