ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
MMWAVEICBOOST 配有标准 LaunchPad 连接器(J5 和 J6),支持直接与所有 TI MCU LaunchPad 引脚连接,如图 2-17 所示。将 MMWAVEICBOOST 与其他 LaunchPad 连接时,通过将电路板上的 3V3 和 5V 信号标志对应起来来确保引脚 1 方向正确。图 2-17 显示了两个 20 引脚连接器。
图 2-17 TI 标准 LaunchPad| 引脚编号 | 描述 | 引脚编号 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | NERROUT | 2 | GND |
| 3 | NERRIN | 4 | DSS LOGGER |
| 5 | MCUCLKOUT | 6 | SPI_CS |
| 7 | NC | 8 | GPIO1 |
| 9 | MSS LOGGER(来自 xWR 器件的数据)(1) | 10 | nRESET |
| 11 | WARMRST | 12 | SPI_MOSI |
| 13 | BSS LOGGER | 14 | SPI_MISO |
| 15 | SOP2 | 16 | HOSTINT |
| 17 | SOP1 | 18 | GPIO2 |
| 19 | SOP0 | 20 | NC |
| 引脚编号 | 描述 | 引脚编号 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3V3 | 2 | 5V |
| 3 | NC | 4 | GND |
| 5 | RS232(TX 连接 xWR 器件)(1) | 6 | NC |
| 7 | RS232(RX 连接 xWR 器件)(1) | 8 | NC |
| 9 | SYNC_IN | 10 | NC |
| 11 | NC | 12 | NC |
| 13 | SPI_CLK | 14 | PGOOD (2) |
| 15 | GPIO0 | 16 | PMIC_Enable (3) |
| 17 | SCL | 18 | SYNC_OUT |
| 19 | SDA | 20 | PMIC CLKOUT |