ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
强烈建议用户使用安装了散热器的 xWR6843AOPEVM。由于 xWR6843AOPEVM 尺寸更小,因此它比毫米波雷达产品系列中其他尺寸较大的 EVM 更容易发热,因此应注意确保结温不超过 105℃。图 5-4 显示了在有无装散热器的情况下测量的结温与占空比之间的关系。如图中所示,在有无散热器的情况下,在占空比不超过 50% 时 EVM 可安全运行。虽然散热器并不是绝对必需的元件,但使用散热器可以防止占空比较高时工作温度超过结温。
图 5-4 占空比与结温之间的关系将 EVM 用于定制应用时,可以根据需要调整占空比,可以使用套件中随附的散热器,客户还可以使用更好的散热材料设计自己的散热器,或使用表面积更大的散热器(例如增加鳍片)。散热器 CAD 图如 图 5-5 所示
图 5-5 散热器 CAD 图散热器应用如 图 5-6 所示
图 5-6 散热器放置