ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
可以使用 2 个 60 引脚 HD 连接器、12 个螺母、4 个垫圈和 4 个 M3 螺钉将兼容的天线模块堆叠在 MMWAVEICBOOST 电路板上(以改善热性能)。连接器有一个引脚编号标记(如 图 2-18 所示),可防止引脚错位或接反。图 2-10 显示了 MMWAVEICBOOST 和入门套件的集成。入门套件通过 3.3V 电源供电。有一根连接 XDS110(J11)的 micro USB 线用于进行开箱即用演示,还有一根连接 FTDI(J12)的 micro USB 线用于通过 mmWave Studio 来启动控件。在设备管理器中检测到 FTDI 和 XDS110 端口后,将启动 MMWAVEICBOOST 的数字控制,如 图 2-9 所示。MMWAVEICBOOST 和入门套件的配置基于模拟多路复用器设置和从 DIP 开关(S1)接收到的多路复用器控制。要将所有数据控制多路复用到 FTDI/XDS110 连接器,需将多路复用器控制开关位置设为 ON/OFF,如 表 2-1 所示。
图 2-10 MMWAVEICBOOST 和入门套件的集成图 2-11 显示了 PCB 的机械装配。可以将垫片和螺钉用作散热元件,以将入门套件产生的热量散发到载板上,如 图 2-11 所示。
图 2-11 PCB 的机械装配