ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
| SOP0(S1.3) | SOP1(S1.4) | SOP2(S3) | |
|---|---|---|---|
| 刷写模式 | 关闭 | 关闭 | 打开 |
| 功能模式 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
| MMWAVEICBOOST 模式(DCA1000 和 JTAG 等) | 打开 | 关闭 | 关闭 |
当开关处于 OFF 位置时,SOP0 被拉为高电平;当开关处于 ON 位置时,SOP0 被拉为低电平。当开关处于 OFF 位置时,SOP1 和 SOP2 被拉为低电平;当开关处于 ON 位置时,它们被拉为高电平。
在 MMWAVEICBOOST 模式下,xWR6843AOPEVM 安装在 MMWAVEICBOOST 上,并由 MMWAVEICBOOST 设置 SOP 模式。