ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
IWR6843ISK-ODS 包含用于四个接收器和三个发送器的板载刻蚀短程天线(距离约为 12-15 米,用于人物检测)。图 3-16 显示了 PCB 天线布局。借助 4 × 3 虚拟天线位置,它可在方位角和仰角方向上提供相等的角分辨率。
图 3-16 IWR6843ISK-ODS PCB 天线
图 3-17 IWR6843ISK-ODS 天线放置 MIMO 阵列图 3-18 显示了所有发送器和接收器对(TX[1-3]-RX[1-4])的方位平面天线辐射图组合。
图 3-18 针对所有 Tx 到 Rx 信号对测量的方位角辐射图(包含所有 12 个虚拟天线对)图 3-19 显示了所有发送器和接收器对(TX[1-3]-RX[1-4])的仰角平面天线辐射图组合。
图 3-19 针对所有 Tx 到 Rx 信号对测量的仰角辐射图(包含所有 12 个虚拟天线对)