ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
| 参考编号 | 开关打开 | 开关关闭 |
| S1.1 | SOP2 上拉 | SOP2 下拉 |
| S1.2 | SOP1 上拉 | SOP1 下拉 |
| S1.3 | SOP0 上拉 | SOP0 下拉 |
| S1.4 | 多路复用器至 CAN 连接器 J3 和 J4 | 多路复用器至 60 引脚连接器 J1 和 J6 上的 SPI |
| S1.5 | 多路复用器USER UART 至 60 引脚 J1 | 多路复用器USER UART 至 USB 连接器 J5 |
| S1.6 | - | - |
| S2 | 复位开关 | |
| S3 | GPIO1 切换开关 | |