ZHCU785E October 2018 – May 2022
| SOP0(SW12) | SOP1(SW11) | SOp2(S3) | |
|---|---|---|---|
| 刷写模式 | 关闭 | 关闭 | 打开 |
| 功能模式 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
| MMWAVEICBOOST 模式(DCA1000 和 JTAG 等) | 打开 | 关闭 | 关闭 |
当开关处于 OFF 位置时,SOP0 被设为高电平;当开关处于 ON 位置时,SOP0 被设为低电平。当开关处于 OFF 位置时,SOP1 和 SOP2 被设为低电平;当开关处于 ON 位置时,它们被设为高电平。
在安装模式下,IWR6843AOPEVM 安装在 MMWAVEICBOOST 上,并由 MMWAVEICBOOST 设置 SOP 模式。