ZHCU785E October 2018 – May 2022
图 5-11 显示了 xWR6843AOPEVM 上开关的零件编号和位置。
图 5-11 xWR6843AOPEVM 开关| 参考编号 | 开关打开 | 开关关闭 |
|---|---|---|
| S1.1 | 路由到 60 引脚连接器/蓝牙的 UART | 路由到 CP2105 UART的 UART |
| S1.2 | 路由到 60 引脚连接器的 UART | 路由到蓝牙的 UART |
| S1.3 | SOP0 下拉 | SOP0 上拉 |
| S1.4 | SOP1 上拉 | SOP1 下拉 |
| S2.1 | 路由到 CAN 收发器的 SPI MISO/MOSI | 路由到 60 引脚连接器/BT/LCD的 SPI MISO/MOSI |
| S2.2 | 路由到 60 引脚连接器的 SPI CS | 路由到 BT/LCD的 SPI CS |
| S2.3 | 蓝牙启用 | 蓝牙禁用 |
| S2.4 | 未连接 | 未连接 |
| S3 | SOP2 上拉 | SOP2 下拉 |
| SW2 | 复位开关 | |
| SW3 | 用户开关 | |