ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
表 2-13 列出了其他接头及其用法的列表。
| 参考编号 | 使用 | 说明 |
|---|---|---|
| P1 | 用于熔丝链的 VPP 1.7-V 电源 | 1-2(默认值):闭路 |
| J27 | 启用/禁用 5V 电源(来自大于 5V 的电路或 5V 电路)的负载开关(U31)。 (1-2) 表示大于 5V (2-3) 表示 5V | 1-2:开路 2-3(默认):闭路 |
| J28 | 启用/禁用 5V 电源(来自 5V 电路或 40 引脚 LP/BP 连接器)的负载开关(U32)。 (1-2) 表示 20 引脚 LP/BP (2-3) 表示 5V | 1-2:开路 2-3(默认):闭路 |
| J16 | LP/BP 备用接头 | 板载 10 引脚接头提供用于部分配置 LP/BP 引脚的外部用户控制。 |
| J18 | DMM 跟踪头 1 | 板载 16 引脚接头提供针对 JTAG 跟踪信号的外部用户控制。 |
| J20 | DMM 跟踪头 2 | 板载 16 引脚接头提供针对 JTAG 跟踪信号的外部用户控制。 |