ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
图 7-7 显示了 IWR6843AOPEVM 上开关的零件编号和位置。
图 7-7 IWR6843AOPEVM 开关| 参考编号 | 开关打开 | 开关关闭 |
|---|---|---|
| S1 | 60 引脚连接器 | 蓝牙 |
| S2 | 禁用 60 引脚连接蓝牙 | 启用 60 引脚连接蓝牙 |
| S3 | SOP2 上拉 | SOP2 下拉 |
| S4 | 分立 UART | 主板 UART |
| S5 | 60 引脚连接器 | 蓝牙/LCD |
| S6 | 蓝牙启用 | 蓝牙禁用 |
| SW1-1 | SOP1 上拉 | SOP1 下拉 |
| SW1-2 | SOP0 下拉 | SOP0 上拉 |
| SW2 | 复位开关 | |
| SW3 | 用户开关 | |