ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
| 参考编号 | 描述 | 图像 |
|---|---|---|
| J13 | 短路(1-2):3.3V(来自 FTDI LDO) 短路(2-3):3.3V(来自 40 引脚 LP/BP 连接器) 开路(1-2-3):默认值 | 图 2-25 J13 插头 |
使用 40 引脚 LP/BP 或 FTDI LDO 的 3.3V 电压轨时,移除 P3 跳线,如果使用的是 40 引脚 LP/BP 的电压轨,还应安装 R122 电阻器。无论是 FTDI 还是 40 引脚 LP/BP,电流额定值均限制为 1A。