ZHCU785E October 2018 – May 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
表 2-14 显示了按钮及其用法的列表。
| 参考编号 | 使用 | 说明 | 图像 |
|---|---|---|---|
| SW1 | GPIO_1 | 按下时,GPIO_1 将拉至 Vcc。 | 图 2-26 SW1 |
| SW2 | 复位 | 这用于复位毫米波传感器器件。此信号也是 20 引脚、60 引脚连接器和 FTDI 接口上的输出信号,以便外部处理器可以控制毫米波传感器器件。板载 XDS110 也可以控制此复位。 | 图 2-27 SW2 |
| S1.1 | CAN/SPI 选择 | 关闭:SPI-1(默认值) 打开:CAN | 图 2-28 S1 开关 |
| S1.2 | 插头(J16)和 40 引脚 | 关闭:J16 插头 打开:40 引脚(默认) | |
| S1.3 | 插头(J16)/40 引脚和 FTDI | 关闭:40 引脚/J16 插头 打开:FTDI(默认) | |
| S1.4 | 60 引脚和 FTDI/40 引脚/J16 | 关闭:60 引脚 打开:FTDI/J16 插头/40 引脚(默认) | |
| S1.5 | 60 引脚/FTDI/40 引脚和 XDS110 | 关闭:40/60 引脚/FTDI 打开:XDS110(默认) | |
| S1.6 | 60/40 引脚和 FTDI | 关闭:60/40 引脚 打开:FTDI(默认) | |
| S1.7 | 60/40 引脚和 FTDI | 关闭:60/40 引脚 打开:FTDI(默认) | |
| S1.8 | 40 引脚和 60 引脚 | 关闭:60 引脚(默认) 打开:40 引脚 | |
| S1.9 | 40 引脚和 60 引脚 | 关闭:60 引脚(默认) 打开:40 引脚 | |
| S1.10 | 40 引脚和 FTDI | 关闭:40 引脚 打开:FTDI(默认) | |
| S1.11 | 40 引脚和 FTDI | 关闭:40 引脚 打开:FTDI(默认) | |
| S1.12 | XDS110/14 引脚 | 关闭:14 引脚 打开:XDS110(默认) |
表 2-15 提供了 LED 及其用法的列表。
| 参考编号 | 颜色 | 使用 | 说明 | 图像 |
|---|---|---|---|---|
| DS1 | 黄色 | nRESET | 此 LED 用于指示 nRESET 引脚的状态。如果此 LED 亮起,表明器件未复位。只有提供 5V 电源后,此 LED 才会亮起。 | 图 2-29 DS1 |
| DS2 | 黄色 | GPIO_2 | GPIO_2 为逻辑 1 时,此 LED 将亮起 | 图 2-30 DS2 |
| DS3 | 红色 | NERROUT | 如果 xWR 器件存在任何硬件错误,此 LED 将亮起 | 图 2-31 LED |
| DS4 | 红色 | 电源 | 此 LED 表示存在 5V 电源。 | |
| D5 | 黄色 | SOR0 | SOR0(SOP2)状态 | |
| D6 | 黄色 | SOR1 | SOR1(SOP1)状态 | |
| D7 | 黄色 | SOR2 | SOR2(SOP0)状态 | |
| D8 | 红色 | NRST | 此 LED 用于指示 NRST 引脚的状态。如果此 LED 亮起,表明器件处于复位状态。 | |
| D10 | 红色 | 电源 | 3V 电源指示 | |
| D4 | 黄色 | FTDI | 如果 USB 处于挂起模式,此 LED 将亮起 | 图 2-32 D4 和 D9 |
| D9 | 红色 | 电源 | 5V 电源指示(来自 USB 总线) | |
| D11 | 绿色 | 电源 | 如果板的输入电压大于 5V,则显示 5V 电源 | 图 2-33 D11 和 D14 |
| D14 | 绿色 | 电源 | 3V 电源指示 |