ZHCU677C June 2019 – July 2022
ISO772x 器件是高性能双通道数字隔离器,具有符合 UL 1577 的 5000V VRMS(DW 和 DWV 封装)和 3000V VRMS(D 封装)隔离额定值。ISO772x 器件在低功耗下提供高电磁抗扰度和低辐射,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅(SiO2)绝缘栅相隔离。这些器件支持高达 100Mbps 的数据速率,并具有 11ns 的低传播延迟。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 ISO7721 产品页面。