ZHCU677C June 2019 – July 2022
使用的高分辨率特性:
次级侧的 PWM 脉冲相对于初级侧的 PWM 脉冲发生相移。控制相移可以实现初级侧与次级侧之间的功率传输,反之亦然。传输的最大功率对双有源电桥中的相移值非常敏感。一个较小的串联电感器能够以较小的相移值实现最大功率传输。由于相移的变化范围很小,因此准确控制需要精细地递增和递减相位阶跃。使用 F28004x 的高分辨率特性实现相位控制。ISR1 中的函数 DAB_calculatePWMDutyPeriodPhaseShiftTicks() 负责计算电压和电流模式控制所需的高分辨率相位控制。这有助于平滑地处理负载突变,而不会导致电流波形中出现巨大的过冲/瞬态现像。
更新变量“DAB_phaseSyncPrimToSecCountDirection”以控制电流的正向模式或反向模式。