ZHCU677C June 2019 – July 2022
OPA320(单通道)和 OPA2320(双通道)是新一代精密低压 CMOS 运算放大器,经过优化,噪声极低,带宽极宽,同时可在低静态电流(仅为 1.45mA)下工作。OPA320 系列非常适合低功耗、单电源应用。低噪声 (7nV/√Hz) 和高速运行使其同样非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。其它应用包含信号调节和传感器放大。OPA320 具有零交叉失真的线性输入级,能够在整个输入范围内提供出色共模抑制比 (CMRR),通常为 114dB。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 OPA320 产品页面。