ZHCU677C June 2019 – July 2022
电流检测对于过流检测并使闭环系统准确地工作非常重要。在此设计中,电流检测是在多个位置使用不同的检测方法完成的。第一种是在输入和输出侧直流终端上使用电流检测电阻器。在检测电阻上测量的电压提供给 AMC3302 的输入。AMC3302 是一款隔离式精密放大器,针对基于分流器的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式 DC/DC 转换器允许从器件的低侧进行单电源操作,从而使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。输入电压为 ±50mV 且固定增益为 41 的AMC3302 最大程度地减少了分流器上的功率损耗。考虑了正负电压对转换器的双向操作的影响。1mΩ 和 2mΩ 四引脚分流电阻器与开尔文检测连接用于精确地测量电流。输入电压为 ±50mV 按照增益因数为 41 进行缩放以生成 ±2.05V。然后,此电压由 OPA320 进行缩放和电平转换(使用 1.65V 基准),以便与 ADC 的 0V-3.3V 相匹配。
在确定该设计的分流电阻大小时,需要在检测精度与功率耗散之间进行权衡。输入端处的 1mΩ 分流电阻在 12.5A 条件下提供 ±12.5mV 的压降,而输出端处的 3mΩ 分流电阻在 16.5A 条件下提供 ±49.5mV 的压降。图 3-4 和图 3-5 显示了使用 AMC3302 进行隔离式电流检测。
为了测量电容器之前次级侧上的开关电流,使用了具有高带宽的增强型隔离式调制器 AMC3306M25。AMC3306M25 是一款隔离式精密 Δ-Σ 调制器,针对基于分流器的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式 DC/DC 转换器允许从器件的低侧进行单电源操作,从而使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。分流电阻器上的电压馈入到 AMC3306M25 Σ-Δ 调制器,该调制器生成 Σ-Δ 流,可由 C2000™ 上的 SDFM 解调器解码。图 3-6 显示了使用 AMC3306 进行隔离式电流检测。调制器的时钟由 C2000 MCU 上的 ECAP/e-PWM 外设生成,并且 AMC3306M25 数据由内置的 SDFM 调制器解码。
可以使用霍尔传感器 ACS733 来测量初级侧和次级侧槽路电流。槽路电流可用于过流保护或检测电感器的峰值电流。