ZHCU677C June 2019 – July 2022
在上一节中,我们注意到较大的漏电感值可能使软开关达到极低的功率水平,从而使开开性能更加出色。另外,漏电感增加会导致变压器初级侧和次级侧的 RMS 电流、开关电流以及电容器中的纹波电流增加,具体如后面几节中所述。Equation12 和Equation13 显示了初级侧和次级侧上的 RMS 电流。
借助这些公式以及功率传输公式,图 2-17绘制出了初级侧和次级侧上的电流随电感的关系。
图 2-17 显示了随着漏电感值的增加,变压器和开关中的 RMS 电流也随之增加,从而导致导通损耗更高。因此,需要在影响 ZVS 的最佳漏电感值与最小化导通损耗之间做出权衡。