ZHCU677C June 2019 – July 2022
表 4-1 显示了 TMS320F280049C 控制卡与 TIDA-010054 基板之间的关键信号连接。
信号名称 | 说明 | 连接到控制卡(HSEC 引脚) |
---|---|---|
PWM-1A | 初级侧桥臂 1 高侧驱动 | GPIO-00 (49) |
PWM-1B | 初级侧桥臂 1 低侧驱动 | GPIO-01 (51) |
PWM-2A | 初级侧桥臂 2 高侧驱动 | GPIO-02 (53) |
PWM-2B | 初级侧桥臂 2 高侧驱动 | GPIO-03 (55) |
PWM-3A | 次级侧桥臂 1 高侧驱动 | GPIO-04 (50) |
PWM-3B | 次级侧桥臂 1 低侧驱动 | GPIO-05 (52) |
PWM-4A | 次级侧桥臂 2 高侧驱动 | GPIO-06 (54) |
PWM-4B | 次级侧桥臂 2 高侧驱动 | GPIO-07 (56) |
Iinp_sense | 初级/输入直流电流检测 | ADC-C5 (31) |
Ibatt_sense | 次级/输出电流检测 | ADC-B6 (15) |
Vdc_sense_sec | 次级/输出电压检测 | ADC-B4 (24) |
Vdc_sense_prim | 初级/输入电压检测 | ADC-C0 (26) |
Itank_SD_data | AMC3306 的 Δ-Σ 输入 | GPIO-27 (109) |
Itank_clk | 用于 AMC3306 的时钟信号 | GPIO-24 (75) |
控制卡 UART | 保留用于控制卡 UART | GPIO-28 (76) |
控制卡 UART | 保留用于控制卡 UART | GPIO-29 (78) |
Itank_prim_hall |
通过霍尔传感器进行初级侧槽路电流检测 |
ADC-A6(25) |
Itank_sec_hall |
通过霍尔传感器进行次级侧槽路电流检测 |
ADC-A9(27) |