ZHCU677C June 2019 – July 2022
为辅助电路供电的初级电压高达 50V,并作为 LM76003 的输入。反馈电阻器 R59 和 R60 配置用于提供 12V 的输出电压。图 3-8 显示了 LM76003 电路。
该 12V 电压轨用于冷却风扇控制,并通过 LMZ31707 进一步缩小至 5V。LMZ31707 SIMPLE SWITCHER(简单开关)® 电源模块是一款易于使用的集成电源解决方案,其将 7A 直流/直流转换器、功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合在低高度 QFN 封装中。图 3-9 显示了 LMZ31707 电路。
另一电压轨为 3.3V ,使用 TLV1117LV33 生成。电路如图 3-10 所示。