ZHCU677C June 2019 – July 2022
LMZ31707 SIMPLE SWITCHER(简单开关)® 电源模块是一款易于使用的集成电源解决方案,其将 7A DC/DC 转换器、功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合在低高度 QFN 中。此总电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。 10mm × 10mm × 4.3mm QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。可实现 95% 以上的效率以及热阻抗为 13.3°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31707 提供离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健且可靠的电源解决方案。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 LMZ31707 产品页面。