ZHCU677C June 2019 – July 2022
图 3-14 显示了偏置电源电压架构,该架构能够驱动栅极跨越隔离栅。共有 4 块栅极驱动器卡来驱动初级侧和次级侧 FET。每张栅极驱动器卡都由两个偏置电压发生器组成:一个用于驱动顶部 FET,另一个用于驱动底部 FET。总体而言,此参考设计中的 4 块栅极驱动器板上存在 8 个偏置电源。图 3-15 显示了如何实现栅极驱动器偏置电源。
当变压器匝数比为 1:3.9 时,初级侧上的 5V 转换到次级侧上后约为 19V。然后,使用 TL431 并联稳压器将该电压分为 15V 正电压轨和 –4V 负电压轨。根据Equation36,电阻器 R7 和 R10 创建 4V 的电压基准。
并联稳压器基准电压为 2.5V。