ZHCU677C June 2019 – July 2022
LMT87 器件是一款精密 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。2.7V 工作电源电压、5.4μA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现高效下电上电,从而最大程度降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗。LMT87LPG 通孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型应用,例如烟雾和热量探测器。LMT87 在宽工作范围内具有高精度,再加上其他特性,因而成为出色的热敏电阻替代品。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 LMT87 产品页面。