ZHCU677C June 2019 – July 2022
双有源电桥中的输出电容器必须设计为能够处理纹波。该值会影响输出电压规格。通过图 2-19,可得出Equation15 和Equation16。
图 2-20 显示了漏电感对输出电容选择的影响。对于相移和电感的特定值,根据系统规格,将电压纹波包含到指定极限所需的电容会随着漏电感的增加而增加。这也意味着需要更多的电容来处理电压纹波。随着电容器电流的 RMS 值的增大,电容等效串联电阻 (ESR) 上的功率损耗也随之增大。考虑这些因素,所选的输出电容器使输出电压的纹波小于 5%。