ZHCU677C June 2019 – July 2022
表 1-1 列出了双有源电桥 (DAB) DC/DC 转换器的一些关键设计规格。该系统在输出功率为 10kW 时的满载效率为 97.6% 。
参数 | 规格 | 详细信息 |
---|---|---|
输入电压范围 | 700V-800V 直流 | Topic Link Label3.1 |
输出电压范围 | 380V-500V 直流 | Topic Link Label3.1 |
输出功率额定值 | 10kW(最大值) | Topic Link Label2.3.5 |
输出电流 | 26A(最大值) | Topic Link Label2.3.5 |
效率 | 峰值效率 98.2%(6.6kW 时)满载效率 97.6%(10kW 时) | Topic Link Label4.5 |
PWM 开关频率 | 100kHz | Topic Link Label2.3.4.6 |
功率密度 | >2kW/L | Topic Link Label4.5 |
电压纹波 | <5 % | Topic Link Label2.3.4.4 |
表 1-1 显示了输入电压范围为 700V 至 800V。之所以考虑此范围,是因为 DC/DC 转换器必须与前端 Vienna 整流器和三相功率因数校正 (PFC) 电路连接,其输出便落入此范围内。此转换器还可以与输出在 400V 范围内的单相 PFC 系统结合使用,而该单相 PFC 系统必须与 48V 和 72V 电池连接。