ZHCU677C June 2019 – July 2022
AMC3306M05 是一款隔离式精密 Δ-Σ 调制器,针对基于分流器的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式 DC/DC 转换器允许从器件的低侧进行单电源操作,从而使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容式隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,并支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。该隔离栅将运行在不同共模电压电平上的系统部件隔开,并保护低压侧免受危险电压冲击和损坏。AMC3306M05 的输入经过优化,可直接连接到低阻抗分流电阻器或另一具有低信号电平的低阻抗电压源。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内进行精确的电流测量。通过使用数字滤波器(如 TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现动态范围为 85dB 的 16 位分辨率。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 AMC3306M05 产品页面。