ZHCU677C June 2019 – July 2022
在电源设计中,变压器和电感器是影响设计尺寸的主要因素。提高工作频率可以缩小设计尺寸,增加开关频率超过特定值便会影响功率模块的效率。这是趋肤效应在电流流经导体表面时的频率下会变得非常大。与趋肤效应类似,还存在邻近效应,使电流仅在彼此最靠近的表面上流动。另外,从高频设计中的邻近角度来看,必须优化导体尺寸和层数。借助平面变压器,可以实现更多的交错来减少邻近效应。可以对这种交错进行调整,以产生特定的电流泄漏量,从而有助于功率传输并实现 ZVS。
与传统变压器相比,平面变压器可以提供以下优势,因此本参考设计中使用了平面变压器:
着重介绍了为本应用选择的实际平面变压器,并详细说明了损耗数字。
仅靠漏电感器无法确保直到轻载条件下一直保持软开关。如前所述,通过增加电感值来增加软开关范围时会增加 RMS 电流。在实践中,选择漏电感以便只能在高达 ½ 或 1/3 额定负载条件下提供软开关。超过此点后,则变压器磁化电感用于确保轻载附近的软开关。磁化电感通常选择为 10 倍的漏电感作为此优化的起点。