ZHCU677C June 2019 – July 2022
LMV76x 器件是精密比较器,旨在用于需要低噪声和低输入失调电压的应用。LMV761 单通道版本具有关断引脚,可用于禁用器件并减少电源电流。这些器件具有 CMOS 输入和推挽输出级。推挽输出级消除了对外部上拉电阻器的需求。LMV76x 旨在满足便携式和电池供电类电子设备在小尺寸、低功耗和高性能方面的需求。输入失调电压在室温下的典型值为 200µV,在整个温度范围内的极限值为 1mV。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 LMV762 产品页面。