ZHCU677C June 2019 – July 2022
SN6505x 是一款低噪声、低 EMI、推挽变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V 至 5V 的直流电源来驱动低高度、中心抽头式变压器。通过输出开关电压的压摆率控制和展频时钟 (SSC) 实现了超低噪声和 EMI。SN6505x 由振荡器和栅极驱动器电路组成,此电路提供互补输出信号以驱动接地参考 N 沟道电源开关。该器件包含两个 1A 电源 MOSFET 开关,以确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也可由外部提供,以准确放置开关谐波或者在与多个变压器驱动器搭配工作时。内部保护特性包含 1.7A 限流、欠压锁定、热关断和先开后合电路。SN6505x 包含软启动特性,可防止大型负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 SN6505B 产品页面。