双有源电桥中两个电桥之间的功率传输类似于电源系统中两个电压总线之间的功率流。考虑到两个电压源通过线路电抗连接,如图 2-2 所示。
图 2-2 显示了右侧的电压源相对于左侧的电压源而言是滞后的。因此,功率传输是从左侧到右侧,如Equation1 所示。
Equation1. 同样,双有源电桥中也会发生功率传输,其中通过 MOSFET 的开关操作,在变压器的初级侧和次级侧产生两个高频方波。这两个高频方波彼此存在相移。功率从超前电桥传输到滞后电桥,通过反转两个电桥之间的相移,可以轻松地更改此功率流方向。因此,可以在双有源电桥中轻松地获得双向功率传输,如图 2-3 所示。