ZHCU677C June 2019 – July 2022
TMP23x 器件是高精度 CMOS 集成电路线性模拟温度传感器产品系列,其输出电压与温度成正比,设计人员可将其用于多种模拟温度检测应用中。这些温度传感器比市面上同类引脚兼容器件的精确度更高,在 0°C 至 +70°C 温度范围内典型精度为 ±0.5°C 和 ±1°C 。提高该系列器件的精度,旨在使其用于各类模拟温度检测应用。TMP235 在整个温度范围内(–40°C 至 +150°C )提供 10mV/°C 正斜率输出,电源电压范围为 2.3V 至 5.5V 。9μA 典型静态电流和 800µs 典型开通时间可实现有效的电源循环架构,以最大限度地降低电池供电器件的功率损耗。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 TMP235 产品页面。