ZHCU677C June 2019 – July 2022
通过从 PowerSUITE GUI 的“Project Options”(项目选项)下拉菜单中选择 实验 4: Closed Loop Current with Resistive Load(具有电阻负载的闭环电流环路)对工程进行编译。确保按照工作条件设置电流/电压限制。
#if DAB_LAB == 4
#define DAB_CONTROL_RUNNING_ON C28X_CORE
#define DAB_POWER_FLOW DAB_POWER_FLOW_PRIM_SEC
#define DAB_INCR_BUILD DAB_CLOSED_LOOP_BUILD
#define DAB_TEST_SETUP DAB_TEST_SETUP_RES_LOAD
#define DAB_PROTECTION DAB_PROTECTION_ENABLED
#define DAB_CONTROL_MODE DAB_CURRENT_MODE
#define DAB_SFRA_TYPE 1
#define DAB_SFRA_AMPLITUDE (float32_t)DAB_SFRA_INJECTION_AMPLITUDE_LEVEL1
#endif
#define DAB_PROTECTION DAB_PROTECTION_ENABLED
#define DAB_VSEC_TRIP_LIMIT ((float32_t)500)
#define DAB_BOARD_PROTECTION_VSEC_OVERVOLTAGE 1
图 4-39 中的波特图是使用 PI 补偿器(增益为 6)采集的。
电流由电池(负载)侧的 AMC3301 检测。PI 控制器信息如下:
#define DAB_GI_KP 6
#define DAB_GI_KI 0.0063030
#define DAB_GI_UMAX 0.06
#define DAB_GI_UMIN 0.001
#define DAB_GI_IMAX 2.0
#define DAB_GI_IMIN ((float32_t) - 2.0)