ZHCU677C June 2019 – July 2022
TL431 是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内具有指定的热稳定性。通过两个外部电阻将输出电压设置为 Vref(约为 2.5V)至 36V 范围内的任意值。这些器件的输出阻抗典型值均为 0.2Ω。有源输出电路提供了非常明显的导通特性,使这些器件非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 TL431 产品页面。