ZHCU677C June 2019 – July 2022
在正常工作期间,SiC MOSFET 在线性区域内工作。与 IGBT 不同,IGBT 会从饱和区域急剧切换到有源区域,而 SiC MOSFET 具有较大的线性区域,在电流过大时不会出现急剧的饱和行为。当漏极电压 (Vds) 非常高时,且漏极电流 (Id) 显著增大,达到正常电流的 15 倍,导致器件向饱和区域切换,从而可以烧毁器件。有必要使用 DESAT 检测电路来检测这种情况并保护 SiC MOSFET。
图 3-16 显示了用于检测短路的电路。二极管 D11 与 MOSFET 的高电压漏极引脚相互作用。在短路开始时,流经 MOSFET 通道中的电流急剧增加,直到饱和,同时从漏极到源极的电压也会增加,可以达到直流总线电压。该器件使用 LMV762 将 C48 上的电压与并联稳压器 TL431 设置的电压基准 (3V) 进行比较,从而触发保护级以关断栅极驱动器 IC。有关使用此电路的详细信息,请参阅具有两级关断保护功能的汽车类双通道 SiC MOSFET 栅极驱动器参考设计。
当 SiC 发生短路时,器件会检测到该状况并关断 SiC。在关断过程中,电压过冲会超过器件的击穿电压并完全损坏开关。为了避免此问题,启动两级关断过程,其中 SiC MOSFET 并不是一次完全关断,而是分两级关断。这有助于防止开关上出现过冲,并将其保持在安全工作区域内。图 3-16显示了电路的两级关断过程,其中双路比较器 LMV762(U12A 和 U12B)用于通过在两个电压电平下对栅极的电容器进行放电来启动关断。电容器 C41 和 R36 构成 RC 电路,用于在关断期间将栅极放电至较低的电压电平。电阻器 R46 和 C46 用于设置关断切换之间的延迟时间。