ZHCU677C June 2019 – July 2022
本节回顾了理论上可在双有源电桥中获得的效率数字。为了得出不同元件的损耗,计算了初级侧和次级侧的平均电流和 RMS 电流。各个公式的实际推导详情不在本设计的讨论范围内。双有源电桥中的最大功率传输出现在相移为 90° 时。然而,相移越高,则需要的漏电感越大,才能实现功率传输。使用较大的电感会导致初级侧和次级侧的 RMS 电流增加,进而会影响转换器的效率。
图 2-18 显示了从 MATLAB 仿真中获得的相移与所需电感之间的关系。表 2-1 中列出了系统规格。
相移 | –0.44 < Ø < 0.44 (rad) |
总漏电感 | 35µH |
匝数比 | 1:0.625 |
负载电阻 | 26Ω |
输入电压 | 800 V |
输出电压 | 500V |
输入电流 | 12.5 A |
输出电流 | 20 A |
输出功率 | 10kW |