ZHCU677C June 2019 – July 2022
从间隔一切换到间隔二的过程中存在一个较小的死区时间,在此期间,电感器存储的能量对 MOSFET 的输出电容放电,并在导通之前将该电容上的电压保持为接近零。MOSFET 上的电压在导通时接近零这一现象称为零电压开关 (ZVS)。这是该拓扑的一项主要优势,由于其中一个电桥中存在自然的滞后电流,电感存储的能量会导致滞后电桥的所有开关和超前电桥的部分开关出现零电压开关现象。这取决于可用于对 MOSFET 的输出电容 (EC = 0.5CV2) 进行充电和放电的存储电感能量 (EL = 0.5LI2)。
从间隔一切换到间隔二时,初级侧开关 Q1 和 Q5 继续保持导通,而次级侧开关 Q6 和 Q7 关断,且开关 Q5 和 Q8 导通。最初,当 Q6 和 Q7 导通时,其上的电压为零,而 Q5 和 Q8 阻止了整个次级电压。在死区时间期间,当次级侧的所有开关都关断时,电感器存储的能量使电流循环,从而将 MOSFET Q5 和 Q8 上的电容器放电至零,并将 MOSFET Q6 和 Q7 上的电容器充电至完整的次级电压。电流换向如图 2-11 所示。
一旦电容器充电和放电,电流必须继续流动。电流将流过二极管 D5 和 D8,从而将 MOSFET Q5 和 Q8 上的电压钳位至零,如图 2-12 所示。在下个间隔期间,MOSFET Q5 和 Q8 在零电压条件下导通,从而完全减少导通损耗。靠近二极管的箭头表示二极管导通,而 MOSFET 关断。
同样,从间隔 2 切换到间隔 3 期间,初级侧的开关上会出现零电压开关现象,下一节中将对此进行说明。从间隔二切换到间隔三时,次级侧开关 Q5 和 Q8 继续保持导通,而初级侧 Q1 和 Q4 关断,而 Q2 和 Q3 导通。最初,当 Q1 和 Q4 导通时,其上的电压为零,而 Q2 和 Q3 阻止了整个次级电压。在死区时间期间,当初级侧的所有开关都关断时,电感器存储的能量使电流循环,从而将 MOSFET Q2 和 Q3 上的电容器放电至零,并将 MOSFET Q1 和 Q4 上的电容器充电至完整的初级电压。电流换向如图 2-13 所示。
一旦电容器充电和放电,电流必须继续流动。电流将流过二极管 D2 和 D3,从而将 MOSFET Q2 和 Q3 上的电压钳位至零,如图 2-14 所示。在下个间隔期间,MOSFET Q2 和 Q3 在零电压条件下导通,从而完全减少导通损耗。靠近二极管的箭头表示二极管导通,而 MOSFET 关断。