ZHCU677C June 2019 – July 2022
如图 2-1 中所示,初级侧和次级侧的主功率级开关器件必须能够阻断全部的输入和输出直流电压。出于以下原因,选择 SiC 开关:
在本设计中,初级侧采用了导通电阻为 16mΩ 的 1200V Cree® 器件,而次级侧采用了导通电阻为 30mΩ 的 900V、电压阻断 Cree 器件。这两个器件都是采用开尔文连接的四引脚器件,以获得更出色的开关性能。后续几节中介绍了实际导通损耗和开关损耗的计算方式。