ZHCU677C June 2019 – July 2022
如需测试本参考设计的效率,请使用图 4-7 所示的设置。
在为电路板供电进行开环测试之前,请按照以下步骤来设置电路板:
电路板中的中央有切断区域,用于安装变压器。使用 M3 螺钉将变压器直接连接到电路板上。安装变压器时请多加注意,确保初级侧和次级侧没有互换。
控制卡通过笔记本电脑的 USB 连接进行编程以便在 100kHz 的频率下生成 PWM 脉冲。一旦完成完毕,辅助电源则设置为 15V。终端 J2 和 J4 上不应施加任何电压。当辅助电源开启时,应该会产生大概 550mA 的电流。
一旦辅助电源验证完毕,就会在终端 J2 和 J4 上施加电压。该电压一开始为 100V,然后以 50V 的步长缓慢增加,直到达到 800V。对于特定负载条件下所需施加的相移值,请参阅Topic Link Label4.5。
采用 SAN ACE 40GA20 进行强制空气冷却,以去除 MOSFET 散热器的热量。电路板上并未组装电容器 C42、C43、C44、C47、C53、C54、C55 和 C56。这些是用于添加外部缓冲电容器的占位符,以帮助减少关断损耗。当前设计未在电路板上组装这些电容器。
在当前硬件条件下,必须进行以下更改才能运行实验室实验:
移除电阻器 R13 并将引脚 13 短接至器件 U1 上的引脚 14
连接器终端 | 功能 | 注释 |
---|---|---|
J2–J4 | 输入高压电源 | 能够提供 10kW 功率的 800V 直流电源 |
J1–J3 | 输出负载终端 | 10kW 电阻负载组连接在此处 |
J33 | 用于栅极驱动器、控制卡和检测电路的辅助电源 | 限制为 700mA 的 15V 直流电源电流 |
J5 | TMDSCNCD280049C 控制卡 | 将控制卡插入此处 |
J20、J23、J29、J18 | 初级侧栅极驱动器卡(桥臂 1) | 将 4 张栅极驱动器卡插入此处 |
J19、J22、J15、J27 | 初级侧栅极驱动器卡(桥臂 2) | |
J12、J13、J10、J11 | 次级侧栅极驱动器卡(桥臂 1) | |
J16、J21、J28、J17 | 次级侧栅极驱动器卡(桥臂 2) | |
J30、J31、J32 | 初级侧 直流电压检测 | 将 2 张隔离式直流 HV 检测卡插入此处 |
J24、J25、J26 | 次级侧 直流电压检测 |