ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | |||||
| tPWRUP | 从 VSUP 超过 4.4V 到 INH 处于运行状态所需的时间;请参阅图 9-12 | 2 | 4 | ms | |
| tUVFLTR | 欠压检测延迟时间 | 3 | 50 | µs | |
| tUVSLP | 从 UVCC 和/或 UVIO 事件清除到转换到睡眠模式或失效防护模式所需的时间 | 200 | 400 | ms | |
| 模式更改 | |||||
| tMODE_STBY_NOM | 通过 SPI 收到此命令后,器件从待机模式转换到正常模式所需的时间 | 70 | µs | ||
| tMODE_NOM_SLP | 通过 SPI 收到此命令后,器件从正常模式转换到睡眠模式所需的时间;请参阅图 9-14 | 200 | µs | ||
| tMODE_SLP_STBY | 从 INH 开启后 UVCC 和 UVIO 清除到 RXD 引脚拉低所需的时间;href请参阅图 9-13 | 100 | µs | ||
| tMODE_NOM_STBY | 通过 SPI 收到此命令后,器件从正常模式转换到待机模式所需的时间;请参阅图 9-15 | 70 | µs | ||
| tINH_SLP_STBY | 从发生 WUP、LWU 或 WUF 事件到 INH 有效所需的时间;请参阅图 9-13 | 100 | µs | ||
| tINH_NOM_SLP | SPI 写入从正常模式进入睡眠状态和 INH 关闭所需的时间;请参阅图 9-14 | 50 | µs | ||
| 器件时序 | |||||
| tWAKE | 从 WAKE 唤醒边沿的唤醒时间;待机、选择性唤醒或睡眠模式;请参阅图 10-14 和图 10-15 | 40 | µs | ||
| tWAKE_INVALID | 短于此值的 WAKE 引脚脉冲将被滤除;请参阅图 10-14 和图 10-15 | 10 | µs | ||
| tWK_TIMEOUT | 总线唤醒超时值;请参阅图 10-12 | 0.5 | 2 | ms | |
| tWK_FILTER | 满足唤醒请求滤波总线要求的总线时间;请参阅图 10-12 | 0.5 | 1.8 | µs | |
| tWK_WIDTH_MIN(4) | 最小 WAKE 引脚脉冲宽度 href (2) 寄存器 11h[3:2] = 00b;请参阅图 10-16 | 10 | ms | ||
| 最小 WAKE 引脚脉冲宽度 href href 寄存器 11h[3:2] = 01b;请参阅图 10-16 | 20 | ms | |||
| 最小 WAKE 引脚脉冲宽度 href (2) 寄存器 11h[3:2] = 10b;请参阅图 10-16 | 40 | ms | |||
| 最小 WAKE 引脚脉冲宽度 href (2) 寄存器 11h[3:2] = 11b;请参阅图 10-16 | 80 | ms | |||
| tWK_WIDTH_INVALID | 被视为无效的最大 WAKE 引脚脉冲宽度 href href 寄存器 11h[3:2] = 00b;请参阅图 10-16 | 5 | ms | ||
| 被视为无效的最大 WAKE 引脚脉冲宽度 href href 寄存器 11h[3:2] = 01b;请参阅图 10-16 | 10 | ms | |||
| 被视为无效的最大 WAKE 引脚脉冲宽度 href href 寄存器 11h[3:2] = 10b;请参阅图 10-16 | 20 | ms | |||
| 被视为无效的最大 WAKE 引脚脉冲宽度 href href 寄存器 11h[3:2] = 11b;请参阅图 10-16 | 40 | ms | |||
| tWK_WIDTH_MAX | 最大 WAKE 引脚脉冲窗口 href 寄存器 11h[1:0] = 00b;请参阅图 10-16 | 750 | 950 | ms | |
| 最大 WAKE 引脚脉冲窗口 href 寄存器 11h[1:0] = 01b;请参阅图 10-16 | 1000 | 1250 | ms | ||
| 最大 WAKE 引脚脉冲窗口 href 寄存器 11h[1:0] = 10b;请参阅图 10-16 | 1500 | 1875 | ms | ||
| 最大 WAKE 引脚脉冲窗口 href 寄存器 11h[1:0] = 11b;请参阅图 10-16 | 2000 | 2500 | ms | ||
| tSILENCE | 总线空闲超时。当总线从显性状态变为隐性状态时,计时器会复位并重新启动,反之亦然。 | 0.6 | 1.2 | s | |
| tINACTIVE | 用于失效防护和上电空闲的 SWE 计时器 | 3.75 | 5 | 分钟 | |
| tBias | 从显性-隐性-显性序列开始到现在的时间。每个相位 6µs 直至 Vsym ≥ 0.1;请参阅图 9-9 | 250 | µs | ||
| tTXD_DTO | 显性超时,RL = 60Ω,CL = 开路;请参阅图 9-7 | 1 | 5 | ms | |
| tTOGGLE | 在 WUP 之后进行编程时的 RXD 引脚切换时序;请参阅图 10-12 | 5 | 10 | 15 | µs |