ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
nINT 与 SPI 串行数据输出 (SDO) 功能共用此引脚并默认为仅 SDO。如果该引脚用作 nINT,则应将寄存器 8'h29[0] 设置为 1b,即 SDO_CONFIG。当配置用于支持 nINT 时,该引脚在 nCS 引脚为高电平时充当中断输出,并默认为下拉至低电平,用于全局中断 8'h50[7:0]。当 nCS 为低电平时,器件将使用 SPI 端口,此引脚是 TCAN114x-Q1 的串行数据输出。图 图 10-6 和 图 10-7 所示为使用 nINT 功能时的系统简图和时序图示例。
图 10-6 使用 nINT 功能的示例系统
图 10-7 nINT 时序图