ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
正常序列摘要如下:
有关第一个循环序列示例,请参阅表 10-16。
| 步进 | 寄存器 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | WD_INPUT_TRIG (0x15) | [W] 0xFF | 启动看门狗(因为尚未启动),同时在内部保留计时器,以便在响应窗口 1 结束和窗口 2 启动时进行标记。 |
| 2 | WD_QA_QUESTION (0x2F) | [R] 0x3C | 读取问题。问题是 0x3C |
| 3 | WD_QA_ANSWER (0x2E) | [W] 0x58 | 写入答案 3(请参阅表 10-12“默认设置下的问题答案示例”来查看答案) |
| 4 | WD_QA_ANSWER (0x2E) | [W] 0xA8 | 写入答案 2 |
| 5 | WD_QA_ANSWER (0x2E) | [W] 0x57 | 写入答案 1 |
| 6 | WD_QA_ANSWER (0x2E) | [W] 0xA7 | 窗口 2 启动后写入答案 0 |
此时,您可以读取 WD_QA_QUESTION (0x2F) 寄存器,以查看错误计数器是否增加或 QA ERROR 是否已设置。