ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-73 中显示了 SW_CONFIG_1,表 10-54 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 的 CAN 和 CAN FD DR 以及行为
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SW_FD_PASSIVE | CAN_DR | FD_DR | RSVD | ||||
| R/W-0b | R/W-101b | R/W-00b | R-00b | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SW_FD_PASSIVE | R/W | 0b | 选择性唤醒 FD 无源:当出现具有灵活数据速率的 CAN 帧时,此位将修改错误计数器的行为。 0b = 具有灵活数据速率的 CAN 帧将被计为错误帧 1b = 忽略具有灵活数据速率的 CAN 帧(无源) |
| 6-4 | CAN_DR | R/W | 101b | CAN 总线数据速率 000b = 50Kbps 001b = 100Kbps 010b = 125Kbps 011b = 250Kbps 100b = 保留 101b = 500Kbps 110b = 保留 111b = 1Mbps |
| 3-2 | FD_DR | R/W | 00b | CAN 总线 FD 数据速率与 CAN 数据速率之比 00b = CAN FD <= 4x CAN 数据速率 01b = CAN FD => 5x 且 <= 10x CAN 数据速率 10b = 保留 11b = 保留 |
| 1-0 | RSVD | R | 0b | 保留 |