ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-48 中显示了 WD_CONFIG_1,表 10-29 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 的看门狗配置设置 1
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| WD_CONFIG | WD_PRE | WD_ERR_CNT_SET | WD_ACT | ||||
| R/W-00b | R/W-01b | R/W-01b | R/W-01b | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | WD_CONFIG | 读/写 | 00b | 看门狗配置 00b = 禁用 01b = 超时 10b = 窗口 11b = 问答 |
| 5-4 | WD_PRE | 读/写 | 01b | 看门狗预分频器 00b = 因数 1 01b = 因数 2 10b = 因数 3 11b = 因数 4 |
| 3-2 | WD_ERR_CNT_SET | 读/写 | 01b | 设置溢出时看门狗输出将触发的看门狗事件错误计数器 00b = 每个 WD 事件时立即触发 01b = 第五个错误事件时触发 10b = 第九个错误事件时触发 11b = 第十五个错误事件时触发 |
| 1-0 | WD_ACT | 读/写 | 01b | 看门狗输出触发事件操作 00b = 关闭 INH 300ms 并设置 WD 中断 01b = 设置 WD 中断 10b = 保留 11b = 保留 |