ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
| 值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 静电放电,符合 IEC 62228-3(1) | 接触放电 | ±8000 | V |
| 间接 ESD 放电 | ±15000 | V | ||
| V(ESD) | 静电放电,符合 SAE J2962-2(2) | 接触放电 | ±8000 | V |
| 气隙放电 | ±15000 | |||
| ISO 7637-2 和 IEC 62215-3 瞬态,符合 IEC 62228-3,CANH/L、VSUP 和 WAKE(3) | 脉冲 1 | -100 | V | |
| 脉冲 2 | 75 | |||
| 脉冲 3a | -150 | |||
| 脉冲 3b | 100 | |||
| ISO 7637-3 慢速瞬态脉冲 CAN 总线端子至 GND,符合 SAE J2962-2(4) | 直接耦合电容器,通过 100nF 耦合电容器的“慢速瞬态脉冲”- 供电 | ±30 | V | |