ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
有多个寄存器用于配置看门狗寄存器,如表 10-11 所述。
| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 0x13 | WD_CONFIG_1 | 看门狗配置以及出现故障时的操作 |
| 0x14 | WD_CONFIG_2 | 设定窗口时间,显示错误计数器的当前数值 |
| 0x15 | WD_INPUT_TRIG | 用于重置或启动看门狗的寄存器 |
| 0x16 | WD_RST_PULSE | 在看门狗出现故障时重置脉冲宽度 |
| 0x2D | WD_QA_CONFIG | 与 Q&A 看门狗配置相关的配置 |
| 0x2E | WD_QA_ANSWER | 用于写入计算所得答案的寄存器 |
| 0x2F | WD_QA_QUESTION | 读取当前 Q&A 看门狗问题 |
WD_CONFIG_1 和 WD_CONFIG_2 寄存器主要用于设置看门狗窗口时间长度。请参阅表 10-10 以查看窗口大小选项,以及 WD_TIMER 值和 WD_PRE 值所需的值。请注意,2 个响应窗口中的每个窗口都是所选值的一半。由于需要为每个看门狗 QA 事件使用多个字节的 SPI,因此建议在使用 QA 看门狗功能时使用大于 64ms 的窗口。
当看门狗错误计数器达到错误计数器阈值时,也可以执行不同的操作。