ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-80 中显示了 INT_2,表 10-61 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
所有中断都适用于 TCAN1146-Q1。看门狗和 CAN 总线中断适用于 TCAN1144-Q1。选择性唤醒中断适用于 TCAN1145-Q1
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SMS | PWRON | RSVD | UVSUP | UVIO | UVCC | TSD | TSDW |
| R/W1C-0b | R/W1C-1b | R-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SMS | R/W1C | 0b | 睡眠模式状态标志。仅在 WKERR、UVIO 超时或 UVIO + TSD 故障导致进入睡眠模式时设置 |
| 6 | PWRON | R/W1C | 1b | 上电 |
| 5 | RSVD | R-0b | 0b | 保留 |
| 4 | UVSUP | R/W1C | 0b | VSUP 欠压 |
| 3 | UVIO | R/W1C | 0b | VIO 欠压 |
| 2 | UVCC | R/W1C | 0b | VCC 欠压 |
| 1 | TSD | R/W1C | 0b | 热关断 |
| 0 | TSDW | R/W1C | 0b | 热关断警告 |