ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-55 中显示了 DEVICE_CONFIG1,表 10-36 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
使 SPI 能够在 VIO 可用时在睡眠模式下工作。
LIMP 引脚仅对于 TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 处于有效状态,而对于 TCAN1145-Q1 则为保留。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | INH_DIS | INH_LIMP_SEL | LIMP_DIS | LIMP_SEL_RESET | LIMP_RESET | RSVD | |
| R-0b | R/W-0b | R/W - 0b | R/W - 0b | R/W - 00b | R/W1C - 0b | R - 0b | |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RSVD | R | 0b | 保留 |
| 6 | INH_DIS | R/W | 0b | INH 引脚禁用 0b = 启用 1b = 禁用 |
| 5 | INH_LIMP_SEL | R/W | 0b | 引脚功能选择 0b = INH 1b = LIMP |
| 4 | LIMP_DIS | R/W | 0b | 如果选择了 LIMP 功能,LIMP 引脚禁用 0b = 启用 1b = 禁用 |
| 3-2 | LIMP_SEL_RESET | 读/写 | 00b | 选择复位/关断 LIMP 引脚的方法 00b = 在错误计数器接收到第三个成功的输入触发信号时 01b = 第一个正确的输入触发 10b = SPI 写入 8'h1A[1] = 1 11b = 保留 |
| 1 | LIMP_RESET | R/W1C | 0b | LIMP 复位/关闭: 在这个位置写入 1 会将 LIMP 引脚复位至关闭状态并且位会自动清除 |
| 0 | RSVD | R | 0b | 保留 |