ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VSUP | 电源电压 | 4.5 | 28 | V | |
| VIO | I/O电源电压 | 1.71 | 5.5 | V | |
| VCC | CAN 收发器电源电压 | 4.5 | 5.5 | V | |
| IOH(DO) | 数字输出高电平电流 | –2 | mA | ||
| IOL(DO) | 数字输出低电平电流 | 2 | mA | ||
| IO(INH/LIMP) | 禁止/LIMP 引脚电流 | 1 | mA | ||
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | |
| TSDR | 热关断 | 175 | °C | ||
| TSDF | 热关断释放 | 160 | °C | ||
| TSDW | 热关断警告 | 150 | °C | ||
| TSDHYS | 热关断迟滞 | 10 | °C | ||