ZHCSMX1B October 2019 – March 2022 TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-74 中显示了 SW_CONFIG_2,表 10-55 中对此进行了介绍。
返回到 TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 的汇总表。
帧错误计数器:对于检测到的每个接收帧错误(填充位、CRC 或 CRC 定界符形式错误),该错误计数器会递增 1。假设计数器不为零,则对于每个正确接收到的 CAN 帧,计数器都会递减 1。如果器件在具有灵活数据速率帧的 CAN 上设置为被动,则检测为 CAN FD 帧的任何帧都不会影响帧错误计数器(不进行递增或递减)。如果该帧计数器达到 FRAME_CNT_THRESHOLD[7:0] 值,则下一次递增会使计数器溢出,同时设置 FRAME_OVF 标志。可以通过以下方式重置计数器:启用帧检测或 tSILENCE 检测。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| FRAME_CNTx | |||||||
| RH-00h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | FRAME_CNTx | RH | 00h | 帧错误计数器:对于检测到的每个接收帧错误(填充位、CRC 或 CRC 定界符形式错误),该错误计数器会递增 1。假设计数器不为零,则对于每个正确接收到的 CAN 帧,计数器都会递减 1。如果器件在具有灵活数据速率帧的 CAN 上设置为被动,则检测为 CAN FD 帧的任何帧都不会影响帧错误计数器(不进行递增或递减)。如果该帧计数器达到 FRAME_CNT_THRESHOLD[7:0] 值,则下一次递增会使计数器溢出,同时设置 FRAME_OVF 标志。可以通过以下方式重置计数器:启用帧检测或 tSILENCE 检测。 |